(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水台はかり EA715DE-30・60・150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵・防水台はかり EA715DE-30・60・150

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,427円 70,790円
税込単価
80,770円 77,869円

【特長】・全体に水をかけて洗浄ができます・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル台はかり
  • 電源:
    単1電池×6本(別売)
  • 表示モード:
    kg、pcs
  • サンプル数:
    5個(10個、20個、50個、100個切替可能)
  • 重量:
    約12kg
  • 載皿サイズ:
    300(W)×380(D)mm
  • スパンドリフト:
    ±20ppm/℃(5~35℃)
  • 表示書換回数:
    約10回/秒
  • 水没状態で洗浄可能(規定条件):
    水深1m、連続24時間
  • 使用温湿度:
    -10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
  • 機能:
    コンパレーター、個数計
  • 防塵・防水:
    IP68
  • 電池寿命:
    約5000時間(アルカリ電池使用時)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

78-0486-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
再現性(標準偏差)
最小単重
校正質量
直線性
最大計数値
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

78-0486-12

150000
20000/50000(内部設定にて切替可能)
EA715DE-150
20g
2g
150kg
±50g
75000個

1個

73,427円

70,790

( 77,869円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全体に水をかけて洗浄ができます
・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造です
・約5000時間の連続動作が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水台はかり EA715DE-30・60・150の型番78-0486-12のページです。
型番78-0486-12に関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水台はかり EA715DE-30・60・150のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
78-0486-10
78-0486-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
メーカー型番 再現性(標準偏差) 最小単重 校正質量 直線性 最大計数値

73,427円

( 80,770円 )
1個 あり

19日目

300005000/10000(内部設定にて切替可能)EA715DE-305g0.5g30kg±10g60000個

73,427円

( 80,770円 )
1個 あり

7日目

6000010000/20000(内部設定にて切替可能)EA715DE-6010g1g60kg±20g60000個

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました