(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-9617-41-20
校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-A ケイソクキキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
109,212円 ~ 213,034円  特別価格 
税込価格
120,133円 ~ 234,337円  特別価格 

【特長】・計量データのメモリー機能付きです(200データ)・個数・%・g・カラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 最小表示(mg):
    1
  • 電源(V):
    AC100~240(+10%~15%)、50/60Hz
  • 電源:
    ACアダプター
  • 本体サイズ:
    212×317×171mm
  • 質量:
    約5kg
  • 計量皿サイズ:
    128×128mm
  • 対応OS:
    Windows(R)/7/8.1/10
  • 消費電力:
    約11VA(ACアダプター含む)
  • 付属品:
    ACアダプター・簡易風防・カバー・USBケーブル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

6-9617-41-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
メーカー型番
再現性(標準偏差)
直線性
安定所要時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6-9617-41-20

220
GX-203A
0.001g
±0.002g
約1秒

1個

109,212円

101,337

( 111,471円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量データのメモリー機能付きです(200データ)
・個数・%・g・カラット・momの5つの計量モードと動物計量機能も装備しています
・RS-232Cでの接続は、計量データの読み込みとコマンド制御が可能です(データ読取りソフトが必要です)
・USBケーブルでの接続は、計量データの読み込みができます(コマンド制御有無を内部設定により選択可能です)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました