(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ 一般校正証明書付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ 一般校正証明書付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
144,102円 ~ 240,562円  特別価格 
税込価格
158,512円 ~ 264,618円  特別価格 

【特長】・高精度分析天びん・帯電防止用導電性ガラス風防・校正用分銅内蔵型セミマ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 電源:
    ACアダプター(付属)、またはAD-1682(別売品)
  • 計量皿の材質:
    SUS316
  • 計量皿寸法:
    Φ85
  • 証明書:
    一般校正証明書付き
  • データメモリ機能:
    計量値最大200個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
0.1
GR60-00A00

1個

144,102円

136,997

( 150,697円 )

19日目

120
0.1
GR120-00A00

1個

163,203円

154,895

( 170,385円 )

19日目

  • 注文停止中
210
0.1
GR200-00A00

1個

182,304円

172,787

( 190,066円 )

-

310
0.1
GR300-00A00

1個

230,057円

217,518

( 239,270円 )

19日目

  • 注文停止中
42/210
0.01/0.1
GR202-00A00

1個

240,562円

227,379

( 250,117円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度分析天びん
・帯電防止用導電性ガラス風防
・校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん
・自動環境設定《特許取得済》
・データメモリー機能
・計量皿の材質:SUS316
・g、mg、個数、%、カラット、もんめ(真珠計量用単位)モード
・RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
・WinCT使用可能
・GLP、GMP、GCP、ISO対応出力
・比重測定(AD-1653の使用により可能)
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ 一般校正証明書付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました