(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セミミクロ天びん パイオニアシリーズ PX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セミミクロ天びん パイオニアシリーズ PX

通常価格(税別)
263,360円 ~ 320,103円
税込価格
289,696円 ~ 352,113円

【特長】・風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去・筐体にダイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 電源:
    ACアダプタ(標準付属)
  • 計量モード:
    重量・個数・%・動物計量・密度測定
  • 通信出力:
    RS232、USBデバイス(全て標準装備)
  • 表示部:
    バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
  • 重量:
    4.5kg
  • 感度温度ドリフト:
    ±0.8PPM/K
  • ガラス製風防:
    標準装備
  • 計量皿寸法:
    Φ80
  • 直線性:
    ±0.1mg
  • 安定時間:
    10秒

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

63-1202-78 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
コード番号
繰り返し性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-1202-78

82/220
0.01/0.1
PX225DJP
30428395
0.02mg/0.1mg

1個

320,103( 352,113円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
・筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
・バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
・USBおよびRS232C出力標準装備
・内部分銅搭載

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミミクロ天びん パイオニアシリーズ PXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました