(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水デジタル台はかり KLIPK・KLIPN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水デジタル台はかり KLIPK・KLIPN

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
377,135円 ~ 383,821円
税込価格
414,849円 ~ 422,203円

【特長】・大型液晶表示(文字高さ46mm)に白色LEDバックライトを搭載し、読...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル台はかり
  • 電源:
    単1乾電池×4本(付属)
  • 材質および仕上:
    指示計部材質:SUS304、計量部材質:SUS304、デジタルロードセル部:アルミ製(高耐食ウレタンコーティング仕様)
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 電池寿命:
    3000時間(アルカリ乾電池使用時)
  • 保護等級:
    IP65

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

61-8291-44 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
検定
載台寸法(mm)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-8291-44

300000/400000
50000/100000
KLIPN400BH
無し
W553×D703
1385~1405

1個

377,135( 414,849円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型液晶表示(文字高さ46mm)に白色LEDバックライトを搭載し、読み取りやすさをアップしました
・指示部、計重部(ロードセル部を除く)ともオールステンレス製(保護等級IP65)です
・乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式で使用できます
・水を使用するさまざまな環境での計量に利用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水デジタル台はかり KLIPK・KLIPNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました