(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

校正用分銅内蔵汎用電子天びん(FZ-Iシリーズ) 校正証明書付 IP65準拠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2800-01-20
校正用分銅内蔵汎用電子天びん(FZ-Iシリーズ) 校正証明書付 IP65準拠 ケイソクキキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
109,212円 ~ 128,371円  特別価格 
税込価格
120,133円 ~ 141,208円  特別価格 

【特長】・校正用分銅内蔵型で日々の精度管理が容易にできます・省スペース設計のB...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • サイズ:
    193×262.5×85.5mm
  • 表示モード:
    g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
  • 重量:
    約3.2kg
  • 表示書換間隔:
    約5回/秒・10回/秒または20回/秒
  • 通信機能:
    RS-232C
  • 証明書:
    校正証明書付
  • 消費電力:
    約11VA(ACアダプター含む)
  • 防塵・防水:
    IP65準拠
  • 付属品:
    保護カバー・ACアダプター(AX-TB248)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

4-2800-01-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
再現性(標準偏差)
皿サイズ(mm)
直線性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-2800-01-20

122
1
FZ-120iWP
0.001g
Φ130
±0.002g

1個

109,212円

99,688

( 109,657円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正用分銅内蔵型で日々の精度管理が容易にできます
・省スペース設計のB5サイズです
・専用小型風防標準装備でより正確な計量が可能です
・防塵・防水IP65で、粉塵が舞う環境や水滴が飛び散る環境でも計量が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正用分銅内蔵汎用電子天びん(FZ-Iシリーズ) 校正証明書付 IP65準拠のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました