(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2574-01-20
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ ケイソクキキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
165,732円 ~ 242,873円  特別価格 
税込価格
182,305円 ~ 267,160円  特別価格 

【特長】・全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です・G...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源(V):
    AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)
  • 証明書:
    校正証明書付
  • インターフェース:
    RS232 9ピン/USB-C
  • 材質:
    秤量皿:ステンレス、ハウジング:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防:ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。

型番

4-2574-01-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
サイズ
秤量皿サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-2574-01-20

60
0.1
BCE64I-1SJP
219×317×357mm
Φ90

1個

208,710円

197,377

( 217,115円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です
・GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です
・ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました