(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レンジャーシリーズ卓上型はかり 校正証明書付 R31PEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-5127-04-20
レンジャーシリーズ卓上型はかり 校正証明書付 R31PEシリーズ ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
76,038円
税込価格
83,642円

【特長】・一秒以内の高速安定・超頑丈設計・充電式内蔵バッテリー標準装備で、持ち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタルはかり
  • 電源:
    ACアダプター(付属)・充電式内蔵バッテリー(付属)
  • 計量モード:
    重量・個数・%・チェック・チェック個数・チェックパーセント・累積・動物/表示値ホールド・床下計量
  • 通信出力:
    RS232C(別売)・USB(別売)
  • 重量:
    4.2kg
  • 計量皿サイズ:
    300×225mm
  • 証明書:
    校正証明書付
  • 安定時間:
    1秒以内

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-5127-04-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
繰り返し性・直線性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-5127-04-20

15000
500
R31PE15
±1g

1個

76,038( 83,642円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一秒以内の高速安定
・超頑丈設計
・充電式内蔵バッテリー標準装備で、持ち運びに便利です
・内蔵ビープ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載し、チェック計量に適しています
・床下計量、動物計量にも対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンジャーシリーズ卓上型はかり 校正証明書付 R31PEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました