(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-4798-11
コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ ケイソクキキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,689円 23,437円
税込単価
27,158円 25,781円

【特長】・水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防水はかり
  • 表示:
    7セグメント液晶表示、白色バックライト付き(文字高約26mm)
  • サイズ:
    236×260×148mm
  • 電源:
    単1乾電池×6本(別売)
  • 重量:
    約4kg(乾電池除く)
  • 計量皿サイズ:
    200×190mm
  • 防塵・防水等級:
    IP67
  • 機能:
    コンパレータ(比較)表示・オートテア(自動風袋引き)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-4798-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-4798-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-4798-11

3000
100/200/500(出荷時設定)/1000
SH-3000AWP

1個

24,689円

23,437

( 25,781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)
・"汚れ"を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能
・清潔で丈夫な構造
・便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)
・約0.5秒の高速応答
・オートパワーオフ
・ステンレス皿(SUS304)別売

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズの型番3-4798-11のページです。
型番3-4798-11に関する仕様情報を記載しております。

コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-4798-12
3-4798-13
3-4798-14
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
メーカー型番

24,689円

( 27,158円 )
1個 あり

1日目

6000200/500/1000(出荷時設定)/2000SH-6000AWP

26,664円

( 29,330円 )
1個 あり

1日目

15000500/1000/2000(出荷時設定)/5000SH-15KAWP

26,664円

( 29,330円 )
1個 あり

1日目

300001000/2000/5000(出荷時設定)/10000SH-30KAWP

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました