(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型デジタル上皿はかり UDS-700-WPK・WPNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-4672-13
防水型デジタル上皿はかり UDS-700-WPK・WPNシリーズ ケイソクキキ

通常単価(税別)
40,515円
税込単価
44,567円

【特長】・計量スピードが0.6秒以下です・3データ表示、3色LED表示でお知ら...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防水はかり
  • 電源:
    単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)
  • 重量:
    約4kg(電池含む)
  • 外寸法:
    242×292×119~126mm
  • 皿寸法:
    232×202mm
  • 機能:
    定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
  • 消費電力:
    通常0.03W
  • 電池寿命:
    約3000時間(アルカリ乾電池使用時)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ACアダプター使用時は、非防水です。

型番

3-4672-13 解除

Loading...

カタログを表示

3-4672-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
検定
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-4672-13

15000
5000(0~7.5kg)/10000(7.5~15kg)
UDS-700-WPK-15
付き

1個

40,515( 44,567円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量スピードが0.6秒以下です
・3データ表示、3色LED表示でお知らせします

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ACアダプター使用時は、非防水です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル上皿はかり UDS-700-WPK・WPNシリーズの型番3-4672-13のページです。
型番3-4672-13に関する仕様情報を記載しております。

防水型デジタル上皿はかり UDS-700-WPK・WPNシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-4672-11
3-4672-12
3-4672-14
3-4672-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
メーカー型番 検定

40,515円

( 44,567円 )
1個 -

8日目

30001000(0~1.5kg)/2000(1.5~3kg)UDS-700-WPK-3付き

40,515円

( 44,567円 )
1個 -

8日目

60002000(0~3kg)/5000(3~6kg)UDS-700-WPK-6付き

40,515円

( 44,567円 )
1個 -

8日目

3000500UDS-700-WPN-3無し

40,515円

( 44,567円 )
1個 -

15日目

60001000UDS-700-WPN-6無し

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました