(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子天秤 校正証明書付 FX-iシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-8142-21-20
電子天秤 校正証明書付 FX-iシリーズ ケイソクキキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,315円 ~ 109,212円  特別価格 
税込価格
75,147円 ~ 120,133円  特別価格 

【特長】・g・%・個数・カラット・momの5つの計量モードをワンタッチで切り替...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • サイズ:
    193×262.5×84.5mm
  • 表示書換間隔:
    約5回/秒・10回/秒または20回/秒
  • 証明書:
    校正証明書付
  • 消費電力:
    約11VA(ACアダプター含む)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2-8142-21-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
重量
皿サイズ
再現性(標準偏差)
保護等級
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-8142-21-20

122
1
FX-120iWP
約2.7kg
Φ130
0.001g
IP65
小型風防・保護カバー・ACアダプター

1個

86,293円

83,557

( 91,913円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・g・%・個数・カラット・momの5つの計量モードをワンタッチで切り替えできます
・RS232C標準装備でパソコンやプリンターとの接続が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天秤 校正証明書付 FX-iシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました