(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル台はかり i-D33Pシリーズ 校正証明書付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-7830-13-20
デジタル台はかり i-D33Pシリーズ 校正証明書付 ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,727円
税込単価
89,900円

【特長】・日本語キーシートで操作が容易です・計量皿・計量部は洗浄できます

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル台はかり
  • 電源:
    ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)
  • 計量モード:
    重量・個数・チェック・合計
  • 表示部:
    マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)
  • 証明書:
    校正証明書付
  • インターフェース:
    RS232C(USBおよびイーサネットはオプション)
  • 保護等級:
    IP65(計量部のみ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2-7830-13-20 解除

Loading...

カタログを表示

2-7830-13-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
サイズ
重量
計量台サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-7830-13-20

60000
5000
i-D33P60B1L2JP
686×896×420mm
17.5kg
420×550mm

1個

81,727( 89,900円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本語キーシートで操作が容易です
・計量皿・計量部は洗浄できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル台はかり i-D33Pシリーズ 校正証明書付の型番2-7830-13-20のページです。
型番2-7830-13-20に関する仕様情報を記載しております。

デジタル台はかり i-D33Pシリーズ 校正証明書付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2-7830-11-20
2-7830-12-20
2-7830-14-20
2-7830-16-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
メーカー型番 サイズ 重量 計量台サイズ

75,790円

( 83,369円 )
1個 あり

19日目

300002000i-D33P30B1R1JP489×542×305mm10.9kg305×355mm

75,790円

( 83,369円 )
1個 あり

19日目

600005000i-D33P60B1R1JP489×542×305mm10.9kg305×355mm

89,227円

( 98,150円 )
1個 あり

26日目

15000010000i-D33P150B1L2JP686×896×420mm17.5kg420×550mm

103,252円

( 113,577円 )
1個 あり

26日目

30000020000i-D33P300B1X2JP785×896×500mm27.6kg500×650mm

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました