(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-580-01-20
防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ ケイソクキキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
100,590円 ~ 188,725円  特別価格 
税込価格
110,649円 ~ 207,598円  特別価格 

【特長】・優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます・音叉式セ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防水はかり
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • サイズ:
    206×312×89mm
  • 証明書:
    校正証明書付
  • 電源詳細:
    AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)
  • 機能:
    液晶バックライト、RS232C出力標準装備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2-580-01-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
皿サイズ
再現性(σ)
直線性(g)
防塵・防水機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-580-01-20

220
10
CJ-220
Φ140
0.01g
±0.01
IP65規格適合

1個

100,590円

92,100

( 101,310円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
・音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました