(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
74,607円 ~ 97,716円  特別価格 
税込価格
82,068円 ~ 107,488円  特別価格 

【特長】・音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています・多様な測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
  • 証明書:
    校正証明書付
  • 機能:
    外部校正分銅による手動スパン調整、液晶バックライト、選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ)、RS-232C標準装備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
サイズ
皿サイズ
直線性(代表値)
再現性(σ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
320
1
RJ-320
202×293×266mm(風防を含む)
Φ140
±0.003g
0.001g

1個

87,192円

84,445

( 92,890円 )

-

  • 注文停止中
620
1
RJ-620
202×293×266mm(風防を含む)
Φ140
±0.004g
0.001g

1個

97,716( 107,488円 )

-

  • 注文停止中
1200
10
RJ-1200
196×293×89mm
190×190mm
±0.02g
0.01g

1個

74,607円

72,003

( 79,203円 )

-

  • 注文停止中
3200
10
RJ-3200
196×293×89mm
190×190mm
±0.03g
0.01g

1個

82,697円

80,001

( 88,001円 )

-

  • 注文停止中
12000
100
RJ-12K
196×293×89mm
190×190mm
±0.2g
0.1g

1個

80,899円

78,221

( 86,043円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています
・多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)
・液晶バックライト付大型液晶表示
・バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)
・RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました