(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上皿天びん 校正証明書付 MLT/00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:63-6334-37-20
上皿天びん 校正証明書付 MLT/00 ケイソクキキ

通常価格(税別)
190,948円 ~ 295,690円
税込価格
210,043円 ~ 325,259円

【特長】・電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選び...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • インターフェース:
    RS232・USB・有線LAN

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

63-6334-37-20 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
電源(V)
メーカー型番
サイズ
繰返し性
重量
皿サイズ(mm)
電源詳細
直線性
機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-6334-37-20

520
1
-
ML503T/00
193×290×331mm
-
4.2kg
Φ120
-
-
-

1個

293,958( 323,354円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません
・モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています
・天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します
・有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます
・ユーザーマネージメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上皿天びん 校正証明書付 MLT/00のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました