(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度電子天びん ALEシリーズ 校正証明書付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-2280-24-20
高精度電子天びん ALEシリーズ 校正証明書付 ケイソクキキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
82,697円 ~ 146,573円  特別価格 
税込価格
90,967円 ~ 161,230円  特別価格 

【特長】・コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 計量モード:
    重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、単3乾電池×4本(別売)
  • インターフェース:
    RS232C・USB

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2-2280-24-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
サイズ
計量皿サイズ
再現性
直線性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-2280-24-20

620
1
ALE623
180×230×75mm
Φ118
0.001g
0.001g

1個

129,329円

120,004

( 132,004円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます
・「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です
・Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(別途オプション)
・音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)
・使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です
・8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度電子天びん ALEシリーズ 校正証明書付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました