(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
136,035円 ~ 164,775円  特別価格 
税込価格
149,639円 ~ 181,253円  特別価格 

【特長】・0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造Ex ia II...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル台はかり
  • 表示:
    バックライト付7セグメント液晶表示、文字高26mm/3色5段コンパレータLED
  • 電源:
    単1アルカリ乾電池×4個(別売)パナソニック社製LR20(XJ)指定
  • サンプル数:
    5個(10個、20個、50個、100個切替可能)
  • 表示書換周期:
    10回/秒
  • 計量皿材質:
    SUS430
  • 電池寿命:
    約1500時間(バックライトオフ時)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
外形寸法(mm)
再現性(kg)(標準偏差)
直線性(kg)
計量皿寸法(mm)
本体重量(kg)
最大計数値
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3000/6000/15000
1000(0~3kg)/2000(0~6kg)/5000(6~15kg)
HV-15KCEP
250×439×397
0.001
±0.001
250×250
約8
150000個

1個

136,035円

118,336

( 130,170円 )

-

  • 注文停止中
15000/30000/60000
5000(0~15kg)/10000(15~30kg)/20000(30~60kg)
HV-60KCEP
330×585×776
0.005
±0.005
330×424
約12
120000個

1個

155,195( 170,715円 )

-

60000/150000/220000
20000(0~60kg)/50000(60~150kg)/100000(150~220kg)
HV-200KCEP
390×691×776
0.02
±0.02
390×530
約18
110000個

1個

164,775円

143,337

( 157,671円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga、労検番号:第TC22537X
・本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造
・計量台防塵・防水仕様IP65
・3倍働くトリプルレンジ
・3色5段カラーコンパレータライト標準装備
・暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き
・表示部は上向き方向に無段階で調整可能
・在庫数量管理に個数計機能
・連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))
・抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました