(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9242-33-20
ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
127,340円 ~ 302,848円
税込価格
140,074円 ~ 333,133円

【特長】・全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載・フルカラータ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-9242-33-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
サイズ
重量
皿サイズ(mm)
直線性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-9242-33-20

220
1
AX223
230×354×340mm
-
Φ130
-

1個

153,402( 168,742円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
・フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています(タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応)
・USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました