(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型デジタル上皿はかり UDS-600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型デジタル上皿はかり UDS-600

通常価格(税別)
38,865円
税込価格
42,752円

【特長】・防水型デジタル上皿はかり、計量スピードが0.6秒以下です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防水はかり
  • 電源:
    単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)
  • 重量:
    約4kg(電池含む)
  • 外寸法:
    242×292×119~126mm
  • 皿寸法:
    232×202mm
  • 機能:
    定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能
  • 消費電力:
    通常0.03W
  • 電池寿命:
    約3000時間(アルカリ乾電池使用時)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ACアダプター使用時は、非防水です。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
検定
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
1000(0~1.5kg)/2000(1.5~3kg)
UDS-600-WPK-3
付き

1個

38,865( 42,752円 )

8日目

6000
2000(0~3kg)/5000(3~6kg)
UDS-600-WPK-6
付き

1個

38,865( 42,752円 )

8日目

15000
5000(0~7.5kg)/10000(7.5~15kg)
UDS-600-WPK-15
付き

1個

38,865( 42,752円 )

8日目

3000
500
UDS-600-WPN-3
無し

1個

38,865( 42,752円 )

19日目

  • 注文停止中
6000
1000
UDS-600-WPN-6
無し

1個

38,865( 42,752円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水型デジタル上皿はかり、計量スピードが0.6秒以下です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ACアダプター使用時は、非防水です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル上皿はかり UDS-600のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました