(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上皿天びん UP-X 校正分銅内蔵タイプ 最小表示:1mg 校正証明書付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

上皿天びん UP-X 校正分銅内蔵タイプ 最小表示:1mg 校正証明書付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
214,100円 ~ 287,814円  特別価格 
税込価格
235,510円 ~ 316,595円  特別価格 

【特長】・微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
220
UP223X

1個

214,100円

202,431

( 222,674円 )

-

  • 注文停止中
620
UP623X

1個

250,059円

236,105

( 259,716円 )

-

  • 注文停止中
820
UP823X

1個

265,336円

250,424

( 275,466円 )

-

  • 注文停止中
1020
UP1023X

1個

287,814円

271,466

( 298,613円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します
・耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています
・フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています
・PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上皿天びん UP-X 校正分銅内蔵タイプ 最小表示:1mg 校正証明書付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました