(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上皿天びん UP-Y 校正証明書付 1/10mg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-6733-13-20
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 1/10mg ケイソクキキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
182,976円 ~ 228,487円  特別価格 
税込価格
201,274円 ~ 251,336円  特別価格 

【特長】・微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 風防が標準装備されています。

型番

1-6733-13-20 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
皿サイズ(mm)
応答時間(代表値)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-6733-13-20

620
1
UP623Y
約108×105
約0.6~約1秒
約2.7

1個

205,968円

184,732

( 203,205円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します
・耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています
・フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 風防が標準装備されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上皿天びん UP-Y 校正証明書付 1/10mgのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました