(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上皿天びん UP-Y 最小表示1/10mg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-6733-14
上皿天びん UP-Y 最小表示1/10mg ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
168,606円
税込単価
185,467円

【特長】・微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 風防が標準装備されています。

型番

1-6733-14 解除

Loading...

カタログを表示

1-6733-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
皿サイズ(mm)
応答時間(代表値)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6733-14

2200
10
UP2202Y
約170×180
-
約2.9

1個

168,606( 185,467円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します
・耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています
・フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 風防が標準装備されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上皿天びん UP-Y 最小表示1/10mgの型番1-6733-14のページです。
型番1-6733-14に関する仕様情報を記載しております。

上皿天びん UP-Y 最小表示1/10mgのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-6733-12
1-6733-13
1-6733-15
1-6733-16
1-6733-17
1-6733-18
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
メーカー型番 皿サイズ(mm) 応答時間(代表値) 重量(kg)

180,102円

( 198,112円 )
1個 あり

8日目

4201UP423Y約108×105約0.6~約1秒約2.7

191,598円

( 210,758円 )
1個 あり

8日目

6201UP623Y約108×105約0.6~約1秒約2.7

180,102円

( 198,112円 )
1個 あり

1日目

420010UP4202Y約170×180-約2.9

185,850円

( 204,435円 )
1個 あり

1日目

620010UP6202Y約170×180-約2.9

203,094円

( 223,403円 )
1個 あり

10日目

8201UP823Y約108×105約0.6~約1秒約2.7

210,930円

( 232,023円 )
1個 あり

8日目

10201UP1023Y約108×105約0.6~約1秒約2.7

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました