(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上皿天びん UP-Y 最小表示1/10/100mg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-6732-12
上皿天びん UP-Y 最小表示1/10/100mg ケイソクキキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
157,110円 127,557円
税込単価
172,821円 140,313円

【特長】・微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-6732-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-6732-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
皿サイズ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6732-12

820
10
UP822Y
約108×105
約2.7

1個

157,110円

127,557

( 140,313円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します
・耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています
・フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上皿天びん UP-Y 最小表示1/10/100mgの型番1-6732-12のページです。
型番1-6732-12に関する仕様情報を記載しております。

上皿天びん UP-Y 最小表示1/10/100mgのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-6732-13
1-6732-14
1-6733-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
メーカー型番 皿サイズ(mm) 重量(kg)

145,614円

( 160,175円 )
1個 あり

12日目

4200100UP4201Y約170×180約2.9

157,110円

( 172,821円 )
1個 あり

1日目

8200100UP8201Y約170×180約2.9

168,606円

( 185,467円 )
1個 あり

8日目

2201UP223Y約108×105約2.7

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました