(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクト天秤 校正証明書付 CR221JP・CR621JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクト天秤 校正証明書付 CR221JP・CR621JP

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,025円 ~ 30,907円
税込価格
29,728円 ~ 33,998円

【特長】・操作は2ボタンで容易に行えます・持ち運びや保管時に便利なセンサーロッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 最小表示(mg):
    100
  • 電源:
    単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(別売)
  • 本体サイズ:
    205×140×41mm
  • 繰り返し性(標準偏差):
    0.1g
  • 重量:
    約0.4kg
  • 皿サイズ(mm):
    125×132
  • 直線性:
    0.1g
  • 風袋範囲:
    0g~最大秤量
  • 安定時間:
    2秒

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
220
CR221JP

1個

27,025( 29,728円 )

-

  • 注文停止中
620
CR621JP

1個

30,907( 33,998円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作は2ボタンで容易に行えます
・持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです
・重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です
・学校教育やキッチンスケールとして最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト天秤 校正証明書付 CR221JP・CR621JPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました