(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析用電子天秤 校正証明書付 GR-120・200・300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分析用電子天秤 校正証明書付 GR-120・200・300

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
166,691円 ~ 221,124円  特別価格 
税込価格
183,360円 ~ 243,236円  特別価格 

【特長】・校正用分銅の内蔵により精度管理が容易です(風袋引き可能)・サイドのド...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
120
GR-120

1個

166,691円

154,672

( 170,139円 )

-

  • 注文停止中
210
GR-200

1個

185,851( 204,436円 )

-

  • 注文停止中
310
GR-300

1個

221,124( 243,236円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正用分銅の内蔵により精度管理が容易です(風袋引き可能)
・サイドのドア・ガラスが本体内に収納されるため、天秤まわりのスペースが有効に活用できます
・RS232Cを標準装備していますので、プリンターやパソコンと容易に接続でき、日付等の記録を残すことができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析用電子天秤 校正証明書付 GR-120・200・300のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました