(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子天びん 校正証明書付 BL-320S・BL-3200S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-4214-05-20
電子天びん 校正証明書付 BL-320S・BL-3200S ケイソクキキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
83,653円  特別価格 
税込価格
92,018円  特別価格 

【特長】・計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)・g...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-4214-05-20 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
皿サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-4214-05-20

3200
100
BL-3200S
160×124mm

1個

83,653円

80,800

( 88,880円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)
・g・%・個数の3モード表示です
・秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです
・はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです
・標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天びん 校正証明書付 BL-320S・BL-3200Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました