(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密台はかり 校正証明書付 BW・BXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2469-01-20
精密台はかり 校正証明書付 BW・BXシリーズ ケイソクキキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
204,052円 ~ 391,184円  特別価格 
税込価格
224,457円 ~ 430,302円  特別価格 

【特長】・耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-2469-01-20 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-2469-01-20

32000
1000
BX32KS
約10.5kg

1個

204,052円

189,339

( 208,273円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています
・測定データをWindows上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます(接続ケーブル別売)
・校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます(BWシリーズ)
・kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密台はかり 校正証明書付 BW・BXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました