(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV・NVTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2119-11-20
コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV・NVTシリーズ ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,153円 ~ 55,580円
税込価格
52,968円 ~ 61,138円

【特長】・頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します・人気機種TAシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源:
    ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売)
  • 計量モード:
    重量、%、個数、チェック、合計
  • 計量単位:
    g、kg
  • 計量皿材質:
    ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-2119-11-20 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
本体サイズ
繰り返し性(標準偏差)
重量
計量皿サイズ(mm)
直線性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-2119-11-20

420
10
NV422JP
204×230×70mm
0.02g
1kg
Φ145
±0.02g

1個

55,580( 61,138円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します
・人気機種TAシリーズの後継機です
・明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです
・IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です
・乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました
・NVタイプは積み重ね保管可能です
・校正用分銅を同梱しています(NV422JP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV・NVTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました