(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクト電子天びん 秤量(g)220・2200・4200・12000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2118-17
コンパクト電子天びん 秤量(g)220・2200・4200・12000 ケイソクキキ

通常単価(税別)
35,567円
税込単価
39,124円

【特長】・頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します・人気機種TAシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源:
    ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)
  • 計量モード:
    重量、%、個数、チェック、合計
  • 安定所要時間:
    1秒

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-2118-17 解除

Loading...

カタログを表示

1-2118-17 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
本体サイズ
繰り返し性(標準偏差)
重量
計量皿サイズ
直線性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2118-17

2200
100
NV2201JP
204×230×70mm
0.1g
1kg
190×144mm
±0.2g

1個

35,567( 39,124円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します
・人気機種TAシリーズの後継機です
・明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです
・IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です
・乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました
・NVタイプは積み重ね保管可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト電子天びん 秤量(g)220・2200・4200・12000の型番1-2118-17のページです。
型番1-2118-17に関する仕様情報を記載しております。

コンパクト電子天びん 秤量(g)220・2200・4200・12000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-2118-11
1-2118-12
1-2118-13
1-2118-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
メーカー型番 本体サイズ 繰り返し性(標準偏差) 重量 計量皿サイズ 直線性

36,030円

( 39,633円 )
1個 -

1日目

2200100NVT2201240×250×74mm0.1g1.5kg230×174mm±0.2g

38,582円

( 42,440円 )
1個 -

1日目

4200100NVT4201JP240×250×74mm0.2g1.5kg230×174mm±0.2g

44,845円

( 49,330円 )
1個 -

1日目

120001000NVT12000JP240×250×74mm1g1.5kg230×174mm±2g

35,567円

( 39,124円 )
1個 -

1日目

22010NV222JP204×230×70mm0.01g1kgΦ145±0.02g

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました