(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 秤量(g) 82・120・220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2107-12
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 秤量(g) 82・120・220 ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
180,102円
税込単価
198,112円

【特長】・応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 最小表示(mg):
    0.1
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz (ACアダプター付属)
  • 仕様:
    校正用分銅内蔵型
  • 本体サイズ:
    213×356×338mm
  • 重量:
    約6.2kg
  • 計量皿サイズ:
    Φ91
  • 機能:
    個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-2107-12 解除

Loading...

カタログを表示

1-2107-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2107-12

120
ATX124R

1個

180,102( 198,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています
・内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます
・USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています
・簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 秤量(g) 82・120・220の型番1-2107-12のページです。
型番1-2107-12に関する仕様情報を記載しております。

分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 秤量(g) 82・120・220のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-2107-11
1-2107-13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
メーカー型番

197,346円

( 217,081円 )
1個 あり

1日目

220ATX224R

170,522円

( 187,574円 )
1個 あり

1日目

82ATX84R

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました