(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析天秤 AT-R 校正証明書付 秤量(g)62・120・220・320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分析天秤 AT-R 校正証明書付 秤量(g)62・120・220・320

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
171,480円 ~ 200,618円  特別価格 
税込価格
188,628円 ~ 220,680円  特別価格 

【特長】・応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 最小表示(mg):
    0.1
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
  • 本体サイズ:
    213×356×338mm
  • 重量:
    約6.0kg
  • 計量皿サイズ:
    Φ91
  • 機能:
    個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
220
ATY224R

1個

194,472円

180,450

( 198,495円 )

-

  • 注文停止中
120
ATY124R

1個

182,976円

169,783

( 186,761円 )

-

  • 注文停止中
62
ATY64R

1個

171,480円

159,116

( 175,028円 )

-

  • 注文停止中
320
ATY324R

1個

200,618( 220,680円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています
・USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています
・簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析天秤 AT-R 校正証明書付 秤量(g)62・120・220・320のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました