(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付 ケース付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-3522-11-28
ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付 ケース付 ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,271円 ~ 57,161円
税込価格
32,198円 ~ 62,877円

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。

詳細情報を確認する

  • 商品詳細種別:
    おんどとりRTR500Bシリーズの子機

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-3522-11-28 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
型番
重量(g)
サイズ(mm)(※突起部除く)
測定チャンネル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-3522-11-28

温湿度記録計(ロガー)
RTR503B
50
47×19.0×62
温度・湿度各1ch(外付け)

1個

53,073( 58,380円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付 ケース付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました