(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析天びん JCSS校正証明書付 秤量(g) 120・220・320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分析天びん JCSS校正証明書付 秤量(g) 120・220・320

通常価格(税別)
467,237円
税込価格
513,961円

【特長】・モノブロック計量セルで長期間高精度計量が行えます・風防が分解できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 最小表示(mg):
    0.1
  • サイズ:
    204×347×348mm
  • 電源:
    ACアダプター
  • 重量:
    5.9kg
  • 皿サイズ:
    直径90mm
  • 再現性:
    0.1mg
  • 直線性:
    0.2mg
  • 校正方法:
    全自動調整(校正)
  • 機能:
    個数計数・統計・%計量・調合・チェック計量・合計・任意係数・動物計量
  • インターフェース:
    RS232・USB

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-1863-13-24 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-1863-13-24

320
MS304TS/00

1個

467,237( 513,961円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モノブロック計量セルで長期間高精度計量が行えます
・風防が分解できますので、お手入れが容易です
・天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析天びん JCSS校正証明書付 秤量(g) 120・220・320のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました