(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度データロガー 外部温度センサ付属 校正証明書付 AD-5326TT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度データロガー 外部温度センサ付属 校正証明書付 AD-5326TT

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,308円
税込価格
16,839円

【特長】・外部温度センサーを接続することで、内蔵と外部温度センサーの2チャンネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    温度CH2(外部温度センサー):-40~90 / 温度CH1(内蔵センサー):0~60
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 型番:
    AD-5326TT
  • 重量:
    約45g(電池含む)
  • 測定精度:
    温度CH1(内蔵センサー):±1.0℃(0.0~39.9℃)・±2.0℃(それ以外の測定範囲)、温度CH2(外部温度センサー):±1.0℃(0.0~39.9℃)・±2.0℃(-20.0~-0.1℃、40.0~69.9℃)・±3.0℃(-40.0~-20.1℃、70.0~90.0℃)
  • 防水性能:
    IP54(外部温度センサー・USB通信ケーブル未接続時)
  • 表示項目:
    温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2、時刻
  • 出力形式:
    CSV形式(一部のブラウザではTXT形式)
  • 外部温度センサ:
    付属
  • 表示範囲:
    温度CH1(内蔵センサー):-20.0~70.0℃(分解能0.1℃)、温度CH2(外部温度センサー):-50.0~99.9℃(分解能)
  • 記録データ数:
    最大525600データ(電池寿命約1年に依存、記録間隔1分で1年間記録した場合)
  • データID:
    0000~9999(初期設定値0001)
  • 外寸法(mm):
    69×19×45
  • 電源:
    CR2032形リチウム電池×2個(テスト用付属)
  • 付属品:
    外部温度センサAX-KO5366、USB通信ケーブル、ストラップ

型番

4-2937-02-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-2937-02-20

1個

15,308( 16,839円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部温度センサーを接続することで、内蔵と外部温度センサーの2チャンネルの温度データが記録できます
・記録データ数は電池寿命約1年に依存しており、記録間隔1分で1年間記録した場合525600データを内部メモリに記録します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度データロガー 外部温度センサ付属 校正証明書付 AD-5326TTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました