(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-30KAWP-BT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵・防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-30KAWP-BT

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,479円
税込価格
34,627円

【特長】・水に浸して洗える防塵・防水等級IP67(IP67:水深1m/30分浸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防水はかり
  • 秤量(g):
    30000
  • 最小表示(mg):
    1000/2000/5000(出荷時設定)/10000
  • メーカー型番:
    SH-30KAWP-BT
  • 電源:
    単1形乾電池×6本(別売)
  • コード番号:
    240-9229
  • 検定:
    対象外
  • セット内容/付属品:
    取扱説明書、クリーニングピック
  • 載皿寸法(mm):
    230×190
  • コンパレータライト:
    3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
  • コンパレータ設定メモリ数:
    10個
  • 幅(mm):
    236
  • 高さ(mm):
    148
  • 原産国:
    中国
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 奥行(mm):
    260
  • 通信距離:
    最大10m
  • 防塵・防水等級:
    IP67
  • 表示単位:
    g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)

(i)ご注意

  • 性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください。洗浄後は、センサ部分に水が残らないようにしてください。

型番

65-2641-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

65-2641-33

1個

31,479( 34,627円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に浸して洗える防塵・防水等級IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)です
・ワイヤレス通信機能付きモデル:PCやPLCと接続することで、PCやPLCから設定値の送信が可能です
・現在の設定値を確認要求も可能です
・汚れを見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易です
・内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能です
・清潔で丈夫な構造です
・便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)です
・約0.5秒の高速応答です
・オートパワーオフ機能付きです

(i)ご注意

  • 性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください。洗浄後は、センサ部分に水が残らないようにしてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-30KAWP-BTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました