(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温湿度SDデータロガー 校正証明書付 AD5696

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温湿度SDデータロガー 校正証明書付 AD5696

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,652円
税込価格
30,417円

【特長】・温度・湿度・WBGT指数の上・下限のアラーム設定ができます・SDカー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲(℃):
    0~50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~90
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • 熱中症指数表示範囲(℃):
    -2~62
  • 型番:
    AD5696
  • サイズ:
    91×30×110mm
  • 重量:
    約140g
  • 精度:
    温度:±1℃、湿度(25℃時):±5%RH(30.0~70.0%RH)、±10%RH(その他)
  • 測定間隔:
    1~720分(1分単位で設定可)
  • 表示:
    温度(気温TA)、湿度(RH)、WBGT指数、時刻
  • データ記録容量:
    1ファイル最大30000ポイント
  • 保存先:
    SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)
  • 電源:
    DC5V 500mA ACアダプター(付属)または単3アルカリ乾電池×3本(別売)

型番

1-2400-01-20 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-2400-01-20

1個

27,652( 30,417円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度・WBGT指数の上・下限のアラーム設定ができます
・SDカードに記録したデータはパソコンに保存でき、表計算ソフト等での読み込み・データ解析が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度SDデータロガー 校正証明書付 AD5696のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト