(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーソナル電子天びん EJ3002B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーソナル電子天びん EJ3002B

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,999円
税込価格
52,799円

パーソナル天びんのベーシックモデルです。【特長】・g、個数、%の3つの測定モー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 秤量(g):
    3100
  • 最小表示(mg):
    10
  • メーカー型番:
    EJ3002B
  • 電源:
    ACアダプター(付属)、または単三乾電池4本(別売)
  • コード番号:
    855-8497
  • 検定:
    対象外
  • 載皿寸法(mm):
    140×127
  • 計数個数(個):
    310000
  • 最小単重(g):
    0.01
  • 幅(mm):
    190
  • 高さ(mm):
    82
  • 原産国:
    韓国
  • センサー方式:
    電気抵抗線(ロードセル)式
  • 奥行(mm):
    208
  • 計量皿材質:
    SUS304

型番

62-8882-64 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

62-8882-64

1個

47,999( 52,799円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

パーソナル天びんのベーシックモデルです。
【特長】
・g、個数、%の3つの測定モードがあります
・コンパレータ(重量判定)機能により、製品の「小・中・大」/「少ない(LO)・ちょうど(OK)・多い(HI)」が仕分けられます
・4台まで積み重ねて収納可能です
・バックライト付大型液晶表示です
・見やすいバックライト付大型液晶表示部(文字高16mm)です
・バックライトが点灯するので暗いところでも見やすく、バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能です
・SUS304のステンレス製計量皿を使用しています
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載です
【用途】
・各種産業から工場、学校、家庭まで

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル電子天びん EJ3002Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました