(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

本質安全防爆デジタル台はかり 3/6/15kg 校正証明書付 HV-15KCEP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

本質安全防爆デジタル台はかり 3/6/15kg 校正証明書付 HV-15KCEP

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
150,405円
税込価格
165,446円

【特長】・テンキーで風袋などを簡単設定できます・防爆対応で0~2種までの危険場...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル台はかり
  • 秤量(g):
    3000/6000/15000
  • 最小表示(mg):
    1000/2000/5000
  • 表示:
    バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
  • メーカー型番:
    HV-15KCEP
  • 電源:
    単1アルカリ乾電池×4個(別売)(パナソニック社製LR20(XJ)指定)
  • サンプル数:
    5個(10個、20個、50個、100個切替可能)
  • 外形寸法(mm):
    250×439×397
  • 表示書換周期:
    10回/秒
  • 再現性(kg)(標準偏差):
    0.001
  • 直線性(kg):
    ±0.001
  • 計量皿寸法(mm):
    250×250
  • 本体重量(kg):
    約8
  • 計量皿材質:
    SUS430
  • 最大計数値:
    150000個
  • 電池寿命:
    約1500時間(バックライトオフ時)

型番

1-9986-21-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-9986-21-20

1個

150,405( 165,446円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンキーで風袋などを簡単設定できます
・防爆対応で0~2種までの危険場所で使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆デジタル台はかり 3/6/15kg 校正証明書付 HV-15KCEPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました