(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SolarSaga 5m延長ケーブル JA-CA05A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SolarSaga 5m延長ケーブル JA-CA05A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,726円
税込単価
2,999円

【特長】・Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    延長コード
  • その他:
    オプション
  • 定格負荷:
    DC70V/15A
  • JANコード:
    0850027220895
  • トラスココード:
    413-9482
  • ケーブル長(m):
    5
  • 質量(g):
    470.000

(i)ご注意

  • 延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がるため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。

型番

JA-CA05A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JA-CA05A

1個

2,726( 2,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長できます。
・本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続することで、合計8mに延長して使用することができます。
・Jackeryポータブル電源3000Pro、2000Plus、2000Pro、2000New、1500Pro、1500、1000Plus、1000Pro、1000New、600Plusで使用する場合はINPUTポートに直接差し込み、ポータブル電源1000、708、700、400、240で使用する場合はトランスジャックを抜いてからINPUTポートに差し込むだけで簡単に使用できます。
・暑い季節は屋内にポータブル電源を置いて、屋外にソーラーパネルを設置して蓄電したり、キャンピングカーの屋根にソーラーパネルを置いて充電するなど、これまで難しかった離れた場所に設置することが可能になります。
・頑丈な14AWGワイヤーで作られており、より多くの電気を安全かつ効率的に転送します。
・高い強度と絶縁性に優れた錫メッキ銅線を採用しており、断線しにくく耐久性にも優れています。

(i)ご注意

  • 延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がるため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SolarSaga 5m延長ケーブル JA-CA05Aの型番JA-CA05Aのページです。
型番JA-CA05Aに関する仕様情報を記載しております。

SolarSaga 5m延長ケーブル JA-CA05Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました