(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル電源 Plusシリーズ用バッテリーパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブル電源 Plusシリーズ用バッテリーパック

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
106,909円 ~ 159,091円  特別価格 
税込価格
117,600円 ~ 175,000円  特別価格 

【特長】・ポータブル電源2000Plus(JE-2000C)と組み合わせること...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • バッテリータイプ:
    リチウムイオン(リン酸鉄)

(i)ご注意

  • 単独では使用できません(JBP-2000A)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(Wh/mAh)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
適用機種
セット内容・付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1265/351388
1000Plus用バッテリーパック
0810105522839
571-8725
356
260
198
10200.0
JE-1000C
バッテリーパック接続ケーブル/取扱説明書

1個

106,909円

100,964

( 111,060円 )

1日目

2042.8/-
2000Plus用バッテリーパック
0810105521108
567-0709
470
331
231
19800.0
JE-2000C
取扱説明書/保証案内書/バッテリーバック接続ケーブル×1

1個

159,091円

150,245

( 165,270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブル電源2000Plus(JE-2000C)と組み合わせることで容量を拡大できます(JBP-2000A)
・ポータブル電源1000Plusに接続する事でバッテリー容量(Wh)を拡張する事ができます(JBP-1000A)
・ポータブル電源1000Plus1台につき、拡張バッテリーを3台まで接続する事ができます(JBP-1000A)
・最大5060Wh(本体1台+拡張バッテリー3台)に拡張が可能です(JBP-1000A)

(i)ご注意

  • 単独では使用できません(JBP-2000A)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 Plusシリーズ用バッテリーパックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました