(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・DCGT-SL・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・DCGT-SL・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,315円 ~ 1,818円
税込価格
1,447円 ~ 2,000円

SL型ブレーカ:広い領域の切削条件で優れた切れ味を発揮。高い加工面品位を重視。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
07
02(2.38)
AC1030U

10個

1,315( 1,447円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
07
02(2.38)
AC1030U

10個

1,315( 1,447円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
07
02(2.38)
AC1030U

10個

1,315( 1,447円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
11
T3(3.97)
AC1030U

10個

1,818( 2,000円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
11
T3(3.97)
AC1030U

10個

1,818( 2,000円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
11
T3(3.97)
AC1030U

10個

1,818( 2,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SL型ブレーカ:広い領域の切削条件で優れた切れ味を発揮。高い加工面品位を重視。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・DCGT-SL・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました