(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2NU-CCGW09T308-LE-BN7125
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CCGW-LE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CCGW-LE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 2NU-CCGW09T308-LE-BN7125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,237円
税込単価
5,761円

【材種特長】・BN7125は標準+3タイプの刃先バリエーションで焼結合金の高能...

詳細情報を確認する

型番

2NU-CCGW09T308-LE-BN7125 解除

Loading...

2NU-CCGW09T308-LE-BN7125 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2NU-CCGW09T308-LE-BN7125

0.8

1個

5,237( 5,761円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・BN7125は標準+3タイプの刃先バリエーションで焼結合金の高能率加工を実現。鋳鉄の高速仕上げ加工において、良好な耐熱亀裂性能を発揮。鋳鉄、焼結合金の汎用材種から、ロール、ハイス、耐熱合金などの難削材にも対応できます

Loading...

2NU-CCGW09T308-LE-BN7125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CCGW-LE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番2NU-CCGW09T308-LE-BN7125のページです。
型番2NU-CCGW09T308-LE-BN7125に関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CCGW-LE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2NU-CCGW09T302-LE-BN7125
2NU-CCGW09T304-LE-BN7125
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

5,237円

( 5,761円 )
1個 -

1日目

0.2

5,237円

( 5,761円 )
1個 -

1日目

0.4

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました