(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ドライバドリルDF001G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DF001GZ
充電式ドライバドリルDF001G マキタドライバドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,890円
税込単価
37,279円

マキタの充電式ドライバドリルDF001G。【特長】・高負荷作業も高速に穴あけ!

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(DF001GZ)。

型番

DF001GZ 解除

Loading...

カタログを表示

DF001GZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF001GZ

本体のみ

1個

33,890( 37,279円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ドライバドリルDF001G。
【特長】
・高負荷作業も高速に穴あけ!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(DF001GZ)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ドライバドリルDF001Gの型番DF001GZのページです。
型番DF001GZに関する仕様情報を記載しております。

充電式ドライバドリルDF001Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DF001GRDX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
販売セット内容

78,890円

( 86,779円 )
1個 あり

3日目

本体/ケース/バッテリー/充電器

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました