(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーソースキットXGT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワーソースキットXGT

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
56,024円 ~ 113,330円  特別価格 
税込価格
61,626円 ~ 124,663円  特別価格 

バッテリー2本と充電器、バッテリーと充電器用ケースのセットです。充電器は2本用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
型式
仕様
バッテリー容量(Ah)
セット内容
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
高出力タイプバッテリー、通常充電器
パワーソースキットXGT13
2口充電
5
バッテリBL4050F×2本、充電器DC40WA、マックパックタイプ3
実用充電:約205分、フル充電:約260分(2本同時)

1個

70,000円

63,553

( 69,908円 )

3日目

高出力タイプバッテリー、急速充電器
パワーソースキットXGT7
1口充電
4
バッテリBL4040F×2本、充電器DC40RA、マックパックタイプ2
実用充電:約31分、フル充電:約45分

1個

69,880円

63,444

( 69,788円 )

3日目

高出力タイプバッテリー、急速充電器
パワーソースキットXGT8
2口充電
4
バッテリBL4040F×2本、充電器DC40RB、マックパックタイプ3
実用充電:約31分、フル充電:約45分(2本同時)

1個

78,570円

71,553

( 78,708円 )

3日目

高出力タイプバッテリー、急速充電器
パワーソースキットXGT9
1口充電
8
バッテリBL4080F×2本、充電器DC40RA、マックパックタイプ2
実用充電:約60分、フル充電:約76分

1個

104,520円

95,782

( 105,360円 )

3日目

高出力タイプバッテリー、急速充電器
パワーソースキットXGT10
2口充電
8
バッテリBL4080F×2本、充電器DC40RB、マックパックタイプ3
実用充電:約60分、フル充電:約76分(2本同時)

1個

113,330円

104,002

( 114,402円 )

3日目

標準タイプバッテリー、急速充電器
パワーソースキットXGT1
1口充電
2.5
バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、マックパックタイプ1
実用充電:約19分、フル充電:約28分

1個

67,500円

51,414

( 56,555円 )

1日目

標準タイプバッテリー、急速充電器
パワーソースキットXGT2
1口充電
4
バッテリBL4040×2本、充電器DC40RA、マックパックタイプ2
実用充電:約31分、フル充電:約45分

1個

76,200円

58,018

( 63,820円 )

1日目

高出力タイプバッテリー、急速充電器
パワーソースキットXGT3
1口充電
5
バッテリBL4050F×2本、充電器DC40RA、マックパックタイプ2
実用充電:約38分、フル充電:約50分

1個

68,188( 75,007円 )

3日目

標準タイプバッテリー、急速充電器
パワーソースキットXGT4
2口充電
2.5
バッテリBL4025×2本、充電器DC40RB、マックパックタイプ3
実用充電:約19分、フル充電:約28分(2本同時)

1個

56,024( 61,626円 )

3日目

標準タイプバッテリー、急速充電器
パワーソースキットXGT5
2口充電
4
バッテリBL4040×2本、充電器DC40RB、マックパックタイプ3
実用充電:約31分、フル充電:約45分(2本同時)

1個

61,989( 68,188円 )

3日目

高出力タイプバッテリー、急速充電器
パワーソースキットXGT6
2口充電
5
バッテリBL4050F×2本、充電器DC40RB、マックパックタイプ3
実用充電:約38分、フル充電:約50分(2本同時)

1個

76,726( 84,399円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バッテリー2本と充電器、バッテリーと充電器用ケースのセットです。
充電器は2本用(2口)と1本用(1口)があります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーソースキットXGTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました