(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ドライクリーナVC866DZ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ドライクリーナVC866DZ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,280円
税込単価
49,808円

マキタの充電式ドライクリーナVC866DZ。【特長】・高性能ブラシレスモータ搭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 電源(V):
    直流36(18×2)
  • 集じん容量(L):
    8(紙パック7)
  • 詳細タイプ:
    本体のみ
  • 標準付属品:
    ホース(1.7m/A-68127)・ロック付ベンディングパイプ(140G26-3)・ストッパ(451350-0)・ロック付伸縮パイプ(樹脂/127605-2)・薄型切替ノズル(A-70758)・フリーノズル(A-60654)・ツールボックス・紙パック(本機取付1枚)・紙パックセット品(5枚入/A-48430)
  • 最大風量(㎥/min):
    1.9

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番

VC866DZ 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプそうじ機用途乾式
種類ペール缶タイプ電源(V)直流36(18×2)
集じん容量(L)8(紙パック7)詳細タイプ本体のみ
標準付属品ホース(1.7m/A-68127)・ロック付ベンディングパイプ(140G26-3)・ストッパ(451350-0)・ロック付伸縮パイプ(樹脂/127605-2)・薄型切替ノズル(A-70758)・フリーノズル(A-60654)・ツールボックス・紙パック(本機取付1枚)・紙パックセット品(5枚入/A-48430)最大風量(㎥/min)1.9

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC866DZ

1個

45,280( 49,808円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ドライクリーナVC866DZ。
【特長】
・高性能ブラシレスモータ搭載でパワフル吸引&低騒音49dB(最小値)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ドライクリーナVC866DZの型番VC866DZのページです。
型番VC866DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式ドライクリーナVC866DZのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト