(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式クリーナCL108FD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL108FDSHW
充電式クリーナCL108FD マキタクリーナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,890円
税込単価
18,579円

マキタの充電式クリーナCL108FD。【特長】・コンパクトボディ&パワフル吸引

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 吸込仕事率(W):
    パワフル:30/強:20/標準:5
  • 集じん容量(mL):
    600
  • 標準付属品:
    プレフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(CL108FDZW)。

型番

CL108FDSHW 解除

Loading...

カタログを表示

CL108FDSHW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL108FDSHW

直流10.8-1.5Ah
本体・バッテリBL1015・充電器DC10SA付

1個

16,890( 18,579円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式クリーナCL108FD。
【特長】
・コンパクトボディ&パワフル吸引

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(CL108FDZW)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式クリーナCL108FDの型番CL108FDSHWのページです。
型番CL108FDSHWに関する仕様情報を記載しております。

充電式クリーナCL108FDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CL108FDSTW
CL108FDZW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源
(V)
詳細タイプ

24,900円

( 27,390円 )
1個 あり

3日目

直流10.8-5Ah本体・バッテリBL1050B・充電器DC10SA付

7,700円

( 8,470円 )
1個 あり

3日目

直流10.8本体のみ

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました