(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式クリーナCL002G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL002GRDCW
充電式クリーナCL002G マキタクリーナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,890円
税込単価
50,479円

マキタの充電式クリーナCL002G。【特長】・40Vmaxバッテリ仕様、驚きの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 電源(V):
    直流36(40max)
  • 吸込仕事率(W):
    パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:20
  • 集じん容量(mL):
    高機能ダストバッグ:500、紙パック:330

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(CL002GZCO/GZCW/GZO/GZW)。

型番

CL002GRDCW 解除

Loading...

 
カタログを表示

CL002GRDCW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CL002GRDCW

CL002GRDCW

本体・バッテリBL4025・充電器DC40RA付
ノズル・サッシノズル・高機能ダストバッグ・抗菌紙パック・ロック付サイクロンアタッチメント・ストレートパイプ340

1個

45,890( 50,479円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式クリーナCL002G。
【特長】
・40Vmaxバッテリ仕様、驚きのパワー感と静音性で滑るような使い心地!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(CL002GZCO/GZCW/GZO/GZW)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式クリーナCL002Gの型番CL002GRDCWのページです。
型番CL002GRDCWに関する仕様情報を記載しております。

充電式クリーナCL002Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CL002GRDCO
CL002GRDO
CL002GRDW
CL002GZCO
CL002GZCW
CL002GZO
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 標準付属品

45,890円

( 50,479円 )
1個 あり

3日目

オリーブ本体・バッテリBL4025・充電器DC40RA付ノズル・サッシノズル・高機能ダストバッグ・抗菌紙パック・ロック付サイクロンアタッチメント・ストレートパイプ340

42,890円

( 47,179円 )
1個 あり

3日目

オリーブ本体・バッテリBL4025・充電器DC40RA付ノズル・サッシノズル・高機能ダストバッグ・抗菌紙パック・ストレートパイプ

42,890円

( 47,179円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL4025・充電器DC40RA付ノズル・サッシノズル・高機能ダストバッグ・抗菌紙パック・ストレートパイプ

19,890円

( 21,879円 )
1個 あり

3日目

オリーブ本体のみノズル・サッシノズル・高機能ダストバッグ・抗菌紙パック・ロック付サイクロンアタッチメント・ストレートパイプ340

19,890円

( 21,879円 )
1個 あり

3日目

本体のみノズル・サッシノズル・高機能ダストバッグ・抗菌紙パック・ロック付サイクロンアタッチメント・ストレートパイプ340

17,890円

( 19,679円 )
1個 あり

3日目

オリーブ本体のみノズル・サッシノズル・高機能ダストバッグ・抗菌紙パック・ストレートパイプ

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました