(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TW161DZ
充電式インパクトレンチ TW161D マキタインパクトレンチ

充電式インパクトレンチ TW161D TW161DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,890円
税込単価
19,679円

マキタの充電式インパクトレンチTW161D。【特長】・軽量1.2kg(バッテリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    155
  • 電圧(V):
    DC10.8
  • 差し込み角(mm):
    12.7
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    0~2400
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    0~1300
  • 最大打撃数高速(min-1):
    0~3600
  • 最大打撃数低速(min-1):
    0~2000
  • 二重絶縁:
  • 標準付属品:
    フック

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TW161DZ)。
  • 本体にソケットは付属しておりません。

型番

TW161DZ 解除

Loading...

TW161DZ の仕様・寸法情報

型番
充電時間(min)
付属品
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW161DZ

-
本体のみ
-

1個

17,890( 19,679円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式インパクトレンチTW161D。
【特長】
・軽量1.2kg(バッテリBL1040B装着時)で快適な取回し

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TW161DZ)。
  • 本体にソケットは付属しておりません。

カタログ

 

TW161DZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトレンチ TW161Dの型番TW161DZのページです。
型番TW161DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式インパクトレンチ TW161Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TW161DSMX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
充電時間
(min)
付属品 本体・セット

34,890円

( 38,379円 )
1個 あり

3日目

60本体・バッテリBL1040B×2本・充電器DC10SA・ケース付

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました