(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40ミリ充電式ハンマドリルHR400D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

40ミリ充電式ハンマドリルHR400D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,890円
税込単価
85,679円

マキタの40ミリ充電式ハンマドリルHR400D。【特長】・振り回され低減AFT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ハンマードリル
  • 電圧(V):
    直流36
  • シャンク形状:
    SDS-maxシャンク
  • 2段階切替有無:
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    500
  • 最大打撃数(min-1):
    2900
  • 二重絶縁:
  • 詳細タイプ:
    本体のみ(ケース付)
  • 標準付属品:
    サイドグリップ・ストッパポール・ビット用グリス(100g)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 本体にビットは付属しておりません。

型番

HR400DZKN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR400DZKN

1個

77,890( 85,679円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの40ミリ充電式ハンマドリルHR400D。
【特長】
・振り回され低減AFT搭載!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 本体にビットは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40ミリ充電式ハンマドリルHR400Dの型番HR400DZKNのページです。
型番HR400DZKNに関する仕様情報を記載しております。

40ミリ充電式ハンマドリルHR400Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました