(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18ミリ充電式ハンマドリルHR182D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR182DZKB
18ミリ充電式ハンマドリルHR182D マキタハンマドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,890円
税込単価
35,079円

マキタの18ミリ充電式ハンマドリルHR182D。【特長】・SDSプラスシャンク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(HR182DZKV/DZKB/DZK)
  • 本体にビットは付属しておりません。

型番

HR182DZKB 解除

Loading...

 
カタログを表示

HR182DZKB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
穴あけ能力(鉄工)(mm)
穴あけ能力(木工)(mm)
穴あけ能力(コアビット)(mm)
穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)(mm)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR182DZKB

本体のみ(ケース付)
13
24
35
32
サイドグリップ、ストッパポール

1個

31,890( 35,079円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの18ミリ充電式ハンマドリルHR182D。
【特長】
・SDSプラスシャンク仕様
・防振スプリング&防振ハンドルを搭載!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(HR182DZKV/DZKB/DZK)
  • 本体にビットは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18ミリ充電式ハンマドリルHR182Dの型番HR182DZKBのページです。
型番HR182DZKBに関する仕様情報を記載しております。

18ミリ充電式ハンマドリルHR182Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HR182DGXVB
HR182DRGX
HR182DRGXB
HR182DZK
HR182DZKV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 穴あけ能力(鉄工)
(mm)
穴あけ能力(木工)
(mm)
穴あけ能力(コアビット)
(mm)
穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)
(mm)
標準付属品

79,890円

( 87,879円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付----サイドグリップ、ストッパポール、集じんシステム

72,951円

( 80,246円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付13243532サイドグリップ、ストッパポール

75,720円

( 83,292円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付13243532サイドグリップ、ストッパポール

30,523円

( 33,575円 )
1個 あり

3日目

本体のみ(ケース付)13243532サイドグリップ、ストッパポール

37,890円

( 41,679円 )
1個 あり

3日目

本体のみ(ケース付)----サイドグリップ、ストッパポール、集じんシステム

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました